Square Tube Sockets
Access Casters
Shepherd
Sockets
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/shepherd/sockets/square_tube_sockets.prj},{NB=43484},{PNO=43484},{SN=EW4689SQ},{SER=Heavy Duty},{DRAW=3},{MAT=Polyethylene},{TG=1\" - 16 Ga.},{SD=0.917},{TUBE=0.870},{COM=223, 211, 291, 273},{L=1.50000000},{LL=1.50000000},{L1=1.37500000},{L2=0.25000000},{L3=0.93750000},{LL3=0.00000},{L33=0.25000000},{L4=0.12500000},{L5=0.93400},{D=1.12500000},{D1=0.93400000},{D2=0.75000000},{D22=0.00000},{D3=0.44750000},{D4=0.43750000},{D5=0.000},{W1=0.40625},{W2=0.03125},{CH=0.06250},{R=0.09375}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SN
Socket No.
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TG
Tubing Gauge
[인치]
SD
Socket O.D.
[인치]
TUBE
Tubing I.D. (Dia.)
[인치]
COM
Compatible Grip Ring/Grip Neck Fastenings
ⁿ/ₐ
002500
002500
PSS1220WH-PE (5/16)
Light Duty
Plastic/White
3/4" - 20 Ga.
0.695
0.678
302
002492
002492
PSS1616WH-PE (5/16)
Light Duty
Plastic/White
1" - 16 Ga.
0.890
0.880
302
001640
001640
PSS1618BK-RT
Heavy Duty
Glass Filled Nylon
1" - 18 Ga.
0.916
0.902
223, 211, 291, 273
43531
43531
RT620SQ
Heavy Duty
Reinforced Thermoplastic
3/4 - 16 Ga.
0.620
0.620
223, 211, 291, 273
43484
43484
EW4689SQ
Heavy Duty
Polyethylene
1" - 16 Ga.
0.917
0.870
223, 211, 291, 273
43507
43507
RT880SQ
Heavy Duty
Reinforced Thermoplastic
1 - 1/32" .080 Wall
0.892
0.880
223, 211, 291, 273
43491
43491
ER4983SQ
Heavy Duty
Reinforced Thermoplastic
1"-18 Ga.
0.900
0.902
223, 211, 291, 273
43521
43521
RT1150SQ
Heavy Duty
Reinforced Thermoplastic
1-1/4" - 18 Ga.
1.157
1.152
223, 211, 291, 273
43519
43519
RT1400SQ
Heavy Duty
Reinforced Thermoplastic
1-1/2" - 18 Ga.
1.407
1.402
223, 211, 291, 273
002513
002513
PSS2016ZN-ST(7/16)
Heavy Duty Metal
Metal
1-1/4", 16 Ga.
-
1.130
211, 273, 291
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성