카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2192, 65-2212, 65-2190, 65-2200, 65-2213, 65-2202 - Deluxe Leveling Feet
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/25_2192.prj},{NB=65-2190},{PN=65-2190},{LC=1701},{A=M10 x 1.50},{M=10},{B=14.29},{B2=14.2875},{C=22.07},{C2=22.0679},{D=32.00},{E=4.00},{F=50.93},{F2=50.93200},{W=.100},{T=5.07},{Y=27.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
LC
Load Capacity
[kg.]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
W
Weight
[kg.]
25-2192
25-2192
317
M6 x 1.0
10.00
14.00
19.00
2.50
25.00
.021
65-2212
65-2212
453
M8 x 1.25
12.00
18.00
26.00
3.19
32.00
.047
65-2190
65-2190
1701
M10 x 1.50
14.29
22.07
32.00
4.00
50.93
.100
65-2200
65-2200
2268
M12 x 1.75
19.00
29.00
48.00
5.50
51.00
.220
65-2213
65-2213
2721
M16 x 2.0
22.00
32.00
64.00
8.00
50.99
.437
65-2202
65-2202
3357
M20 x 2.5
27.00
38.00
76.00
10.00
51.00
.769
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성