카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12019 in - Double Ball Catch
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/12019_in_asmtab.prj},{NB=12019_in},{PN=12019},{MAT=Fiberglass-Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=2.913},{B=2.244},{C=0.906},{D=0.591},{E=1.457},{F=1.142},{G=1.850},{H=0.276},{J=0.630},{W=.08},{CC=8-15, 8-40, 10-45},{K=0.76771654},{L=0.21259843},{R=0.55118110},{R1=0.27559055},{R2=0.19685039},{R3=0.15748031},{HH=0.03937008},{GG=0.84940786},{AA=1.10236220},{AAA=1.57480315},{BB=1.53543307},{BBB=0.17716535},{X=0.96850394},{A1=2.91338583},{B1=2.24409449},{C1=0.90551181},{D1=0.59055118},{E1=1.45669291},{F1=1.14173228},{G1=1.85039370},{H1=0.27559055},{J1=0.62992126},{PPATH=12019_in_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
W
Weight
[Lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12019
12019
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
2.913
2.244
0.906
0.591
1.457
1.142
1.850
0.276
0.630
.08
8-15, 8-40, 10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성