피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2013 - Dowel pins ISO 2338
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/03320-10.prj},{NB=K2013.1030X032},{BESTKIPP=K2013.1030X032},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4305},{D=3.0},{L=32},{Z1=0.50},{GEW=0.0010},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245812660},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
Z1
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K2013.010X003
K2013.010X003
Steel
-
1.0
3
0.20
0.0010
Yes
73182900
4059245809868
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X004
K2013.010X004
Steel
-
1.0
4
0.20
0.0010
Yes
73182900
4059245809875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X005
K2013.010X005
Steel
-
1.0
5
0.20
0.0010
Yes
73182900
4059245809882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X006
K2013.010X006
Steel
-
1.0
6
0.20
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X008
K2013.010X008
Steel
-
1.0
8
0.20
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X010
K2013.010X010
Steel
-
1.0
10
0.20
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X012
K2013.010X012
Steel
-
1.0
12
0.20
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809929
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X003
K2013.015X003
Steel
-
1.5
3
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809936
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X004
K2013.015X004
Steel
-
1.5
4
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809943
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X005
K2013.015X005
Steel
-
1.5
5
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809950
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X006
K2013.015X006
Steel
-
1.5
6
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809967
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X008
K2013.015X008
Steel
-
1.5
8
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809974
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X010
K2013.015X010
Steel
-
1.5
10
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809981
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X012
K2013.015X012
Steel
-
1.5
12
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245809998
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X014
K2013.015X014
Steel
-
1.5
14
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810000
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X016
K2013.015X016
Steel
-
1.5
16
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810017
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X018
K2013.015X018
Steel
-
1.5
18
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810024
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X020
K2013.015X020
Steel
-
1.5
20
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810031
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X004
K2013.020X004
Steel
-
2.0
4
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810048
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X005
K2013.020X005
Steel
-
2.0
5
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810055
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X006
K2013.020X006
Steel
-
2.0
6
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810062
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X008
K2013.020X008
Steel
-
2.0
8
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810079
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X010
K2013.020X010
Steel
-
2.0
10
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X012
K2013.020X012
Steel
-
2.0
12
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810093
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X014
K2013.020X014
Steel
-
2.0
14
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245810109
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성