AMT24-QCB-60 - 缓冲阻挡器 负载能力60kg
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/amt24-qcb-60.prj},{NB=AMT24-QCB-60},{CODE=AMT24-QCB-60},{TYPE=Single acting bufferless stopper/standard type},{LOAD=60kg},{MAT=Aluminum},{SUR=Black oxidation},{FEA=Instantly stop and stop, positioning and accumulating},{FEA1=5~60 (when conveying speed is 6m/min)},{FEA2=Single acting},{FEA3=M5},{FEA4=0.5},{FEA5=yes},{FEA6=Side-mounted},{FEA7=Buffer stroke 18mm, descending stroke 8mm},{LINK=website link},{PPATH=amt24-qcb-60/assem/amt24-qcb-60_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LOAD
负载能力
ⁿ/ₐ
MAT
主材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FEA
主要功能
ⁿ/ₐ
FEA1
最大负载能力
ⁿ/ₐ
FEA2
气缸作用形式
ⁿ/ₐ
FEA3
气管接口尺寸
ⁿ/ₐ
FEA4
工作压力(Mpa)
ⁿ/ₐ
FEA5
缓冲功能
ⁿ/ₐ
FEA6
安装方式
ⁿ/ₐ
FEA7
阻挡行程
[mm]
AMT24-QCB-60
AMT24-QCB-60
单作用无缓冲阻挡器/标准型
60kg
铝材
黑色氧化
瞬间挡停,定位积放
5~60 (输送速度6m/min)
单作用
M5
0.5
是
侧面安装
缓冲行程18㎜,下降行程8㎜
AMT24-QCB-60-H
AMT24-QCB-60-H
单作用无缓冲阻挡器/耐高温(100°C)
60kg
铝材
黑色氧化
瞬间挡停,定位积放
5~60 (输送速度6m/min)
单作用
M5
0.5
是
侧面安装
缓冲行程18㎜,下降行程8㎜
AMT24-QCB-60-N
AMT24-QCB-60-N
单作用无缓冲阻挡器/锂电专用
60kg
铝材
黑色氧化
瞬间挡停,定位积放
5~60 (输送速度6m/min)
单作用
M5
0.5
是
侧面安装
缓冲行程18㎜,下降行程8㎜
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表