40 ACF01 26-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·脚轮脚杯连接板
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
40系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/40series/acf01_26-g408.prj},{NB=ACF01-G408-8840RA-M12},{CODE=ACF01-G408},{SER=8840RA-M12},{TYPE=jiaobeilianjieban},{MAT=A6061},{SUR=Sandblast oxidation},{LINK=Webxxx},{WEI=227}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
SER
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g/pcs)
ⁿ/ₐ
ACF01-G408-4080-M12
ACF01-G408
4080-M12
脚杯连接板
A6061
喷砂氧化
115
ACF01-G408-4080-M16
ACF01-G408
4080-M16
脚杯连接板
A6061
喷砂氧化
111
ACF01-G408-J4080-M12
ACF01-G408
J4080-M12
脚杯连接板
ADC12
喷砂氧化
119
ACF01-G408-J4080-M16
ACF01-G408
J4080-M16
脚杯连接板
ADC12
喷砂氧化
116
ACF01-G408-8080-M12
ACF01-G408
8080-M12
脚杯连接板
A6061
喷砂氧化
233
ACF01-G408-8080-M16
ACF01-G408
8080-M16
脚杯连接板
A6061
喷砂氧化
230
ACF01-G408-J8080-M12
ACF01-G408
J8080-M12
脚杯连接板
ADC12
喷砂氧化
242
ACF01-G408-J8080-M16
ACF01-G408
J8080-M16
脚杯连接板
ADC12
喷砂氧化
239
ACF01-G408-4080-L-M12
ACF01-G408
4080-L-M12
脚杯连接板
A6061
喷砂氧化
235
ACF01-G408-4080-L-M16
ACF01-G408
4080-L-M16
脚杯连接板
A6061
喷砂氧化
231
ACF01-G408-4080-R-M12
ACF01-G408
4080-R-M12
脚杯连接板
A6061
喷砂氧化
235
ACF01-G408-4080-R-M16
ACF01-G408
4080-R-M16
脚杯连接板
A6061
喷砂氧化
231
ACF01-G408-8840RA-M12
ACF01-G408
8840RA-M12
脚杯连接板
A6061
喷砂氧化
227
ACF01-G408-8840RA-M16
ACF01-G408
8840RA-M16
脚杯连接板
A6061
喷砂氧化
224
ACF23-G408-4080-M12
ACF23-G408
4080-M12
脚杯连接板
碳钢
镀铬
319
ACF23-G408-4080-M16
ACF23-G408
4080-M16
脚杯连接板
碳钢
镀铬
317
ACF23-G408-8080-M12
ACF23-G408
8080-M12
脚杯连接板
碳钢
镀铬
720
ACF23-G408-8080-M16
ACF23-G408
8080-M16
脚杯连接板
碳钢
镀铬
710
ACF23-G408-4080-L-M12
ACF23-G408
4080-L-M12
脚杯连接板
碳钢
镀铬
701
ACF23-G408-4080-L-M16
ACF23-G408
4080-L-M16
脚杯连接板
碳钢
镀铬
682
ACF23-G408-4080-R-M12
ACF23-G408
4080-R-M12
脚杯连接板
碳钢
镀铬
701
ACF23-G408-4080-R-M16
ACF23-G408
4080-R-M16
脚杯连接板
碳钢
镀铬
682
ACF23-G408-8840RA-M12
ACF23-G408
8840RA-M12
脚杯连接板
碳钢
镀铬
655
ACF23-G408-8840RA-M16
ACF23-G408
8840RA-M16
脚杯连接板
碳钢
镀铬
645
ACF23-G408-8840R-M16
ACF23-G408
8840R-M16
脚轮脚杯连接板
碳钢
镀铬
2940
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表