WAM04 08 - 脚杯·固定调节型·防震型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wam04_18.prj},{NB=WAM14-D100-M12-L75},{CODE=WAM14},{TYPE=fangzhenxing yuanxing},{COM=FC250},{SCM=S45C},{BOM=chloroprene rubber},{COS=miankaoqi heise},{SST=gesuanyanguangzechuli},{D=100},{M=12},{L=75},{PPATH=wam04_18/assem/wam04_18_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
外罩材质
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BOM
底部材质
ⁿ/ₐ
COS
外罩表面处理
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
TZ
最大调整量
ⁿ/ₐ
TVBC
垂直承重
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAM04-D100-M12-L75
WAM04
防震型/圆形
FC250
S45C
Nitrile rubber (NBR)
密胺烤漆(黑色)
铬酸盐光泽处理
147
50
80
25
200
1.7
WAM14-D100-M12-L75
WAM14
防震型/圆形
FC250
S45C
chloroprene rubber
密胺烤漆(黑色)
铬酸盐光泽处理
147
50
80
25
200
1.7
WAM08-D110-M12-L75
WAM08
防震型/方形
FC250
S45C
Nitrile rubber (NBR)
密胺烤漆(黑色)
铬酸盐光泽处理
144
47
100
15
150
2.0
WAM18-D110-M12-L75
WAM18
防震型/方形
FC250
S45C
chloroprene rubber
密胺烤漆(黑色)
铬酸盐光泽处理
144
47
100
15
150
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表