WAJ51 - 重载型脚杯底座·左右调节型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/waj51.prj},{NB=WAJ51-D50-M10-L39},{CODE=WAJ51},{TYPE=Left and right adjustment type},{MAT1=S45C},{MAT2=PA6},{SUR=Nickel plated},{SUR1=black},{D=50},{M=10},{L=39.0},{S=17},{L1=18},{L2=9.5},{BEA=1590},{WEI=0.0171},{LINK=website link},{L3=16.0},{PPATH=waj51/assem/waj51_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
螺杆材质
ⁿ/ₐ
MAT2
底座材质
ⁿ/ₐ
SUR
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
底座表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BEA
承载
[Kg]
WEI
参考重量
[Kg/pcs]
WAJ51-D50-M10-L39
WAJ51
左右调节型
S45C
PA6
镀镍
黑色
50
10
39.0
17
18
9.5
1590
0.0171
WAJ51-D50-M12-L41
WAJ51
左右调节型
S45C
PA6
镀镍
黑色
50
12
41.0
19
18
12.7
1590
0.0171
WAJ51-D50-M16-L44.5
WAJ51
左右调节型
S45C
PA6
镀镍
黑色
50
16
44.5
24
18
14.2
1590
0.0171
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表