WAG71 80 - 脚杯·万向调节型·超重载型·防震型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wag71_80.prj},{NB=WAG75-D60-M12-L50},{CODE=WAG75},{TYPE=Full EPDM base type},{COM=SUS304},{SCM=SUS304},{BOM=EPDM},{COS=-},{SST=-},{D=60},{M=12},{L=50},{A=30°},{LINK=Website Link},{PPATH=wag71_80/assem/wag71_80_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
外罩材质
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BOM
底部材质
ⁿ/ₐ
COS
外罩表面处理
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
A
ⁿ/ₐ
TVBC
承载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
WAG71-D60-M12-L50
WAG71
防震型
SUS304
SUS304
橡胶
抛光
抛光
19
8
10
38
30°
1600
0.45
0.86,0.86,0.86,0.00
WAG73-D60-M12-L50
WAG73
防震型
S45C
S45C
橡胶
镀锌
镀锌
19
8
10
38
30°
1600
0.45
0.86,0.90,0.94,0.00
WAG74-D60-M12-L50
WAG74
防震型
S45C
S45C
橡胶
镀铬
镀铬
19
8
10
38
30°
1600
0.45
0.86,0.90,0.94,0.00
WAG75-D60-M12-L50
WAG75
全EPDM底座型
SUS304
SUS304
EPDM
-
-
19
8
10
38
30°
1600
0.45
0.86,0.90,0.94,0.00
WAG76-D60-M12-L50
WAG76
全EPDM底座型
S45C
S45C
EPDM
镀锌
镀锌
19
8
10
38
30°
1600
0.45
0.86,0.90,0.94,0.00
WAG77-D60-M12-L50
WAG77
全EPDM底座型
S45C
S45C
EPDM
镀铬
镀锌
19
8
10
38
30°
1600
0.45
0.86,0.90,0.94,0.00
WAG78-D60-M12-L50
WAG78
全TPU底座型
SUS304
SUS304
TPU
-
-
19
8
10
38
30°
1600
0.45
0.86,0.90,0.94,0.00
WAG79-D60-M12-L50
WAG79
全TPU底座型
S45C
S45C
TPU
镀锌
镀锌
19
8
10
38
30°
1600
0.45
0.86,0.90,0.94,0.00
WAG80-D60-M12-L50
WAG80
全TPU底座型
S45C
S45C
TPU
镀铬
镀锌
19
8
10
38
30°
1600
0.45
0.86,0.90,0.94,0.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表