WAD61 62 - 脚杯·固定调节型·全碳钢型·带手柄型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad61_62.prj},{NB=WAD61-D60-M16-L75},{CODE=WAD61},{TYPE=gudingtiaojiexing daishoubingxing},{MAT=S45C},{SUR=Galvanized},{D=60},{M=16},{L=75},{LPOOL=75,100,125,150},{S=24},{H=18},{V=10},{V1=13},{Y=27},{CZ=700},{COLOR=0.86,0.90,0.94,0.00},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com},{PPATH=wad61_62/assem/wad61_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
Y
[mm]
CZ
承载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAD61-D60-M10-L75
WAD61
固定调节型
S45C
镀锌
60
10
17
18
7
8
25
500
0.329
WAD61-D60-M12-L75
WAD61
固定调节型
S45C
镀锌
60
12
19
18
8
10
26
600
0.349
WAD61-D60-M16-L75
WAD61
固定调节型
S45C
镀锌
60
16
24
18
10
13
27
700
0.451
WAD62-D60-M10-L75
WAD62
固定调节型
S45C
镀铬
60
10
17
18
7
8
25
500
0.329
WAD62-D60-M12-L75
WAD62
固定调节型
S45C
镀铬
60
12
19
18
8
10
26
600
0.349
WAD62-D60-M16-L75
WAD62
固定调节型
S45C
镀铬
60
16
24
18
10
13
27
700
0.451
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表