WAD51 53 - 脚杯·固定调节型·全不锈钢型·带轴承型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad51_56.prj},{NB=WAD53-D60-M16-L100},{CODE=WAD53},{TYPE=Fixed adjustment type},{MAT=S45C},{SUR=chrome},{MAT1=SUS420},{APP=---},{D=60},{M=16},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=../../../yiheda/yhd_industrial/j3/wad51_53/assem/wad51_53_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质
ⁿ/ₐ
APP
适用半导体行业
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
CZ
承载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAD51-D60-M16-L100
WAD51
固定调节型
SUS304
电解抛光
SUS304
是
24
28.0
2.0
0
10
13
1500
0.360
WAD52-D60-M16-L100
WAD52
固定调节型
S45C
镀锌
SUS420
---
24
28.0
2.0
0
10
13
1500
0.360
WAD53-D60-M16-L100
WAD53
固定调节型
S45C
镀铬
SUS420
---
24
28.0
2.0
0
10
13
1500
0.360
WAD54-D60-M16-L100
WAD54
固定调节型
SUS304
电解抛光
SUJ2
是
24
28.0
2.0
0
10
13
1500
0.360
WAD55-D60-M16-L100
WAD55
固定调节型
S45C
镀锌
SUJ2
---
24
28.0
2.0
0
10
13
1500
0.360
WAD56-D60-M16-L100
WAD56
固定调节型
S45C
镀铬
SUJ2
---
24
28.0
2.0
0
10
13
1500
0.360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表