WAD21 - 脚杯
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad21.prj},{NB=WAD21-D65-M16-L75},{CODE=WAD21},{TYPE=quannilongdizuoxing},{SCM=tangang},{BAM=nilong PA6-GF25},{SUR=duxin},{D=65},{M=16},{L=75},{LPOOL=75,100,125,150},{S=24},{V=10},{V1=13},{TVBC=600},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/xlno/WAD21.html},{PPATH=wad21/assem/wad21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BAM
底座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
LPOOL
lpool
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
垂直承载能力
[kg]
WEI
weight
ⁿ/ₐ
WEB
web
ⁿ/ₐ
WAD21-D65-M12-L50
WAD21
quannilongdizuoxing
tangang
nilong PA6-GF25
duxin
65
12
50,75,100,125,150
19
8
10
400
0.18
http://www.yhdfa.com/inde...
WAD21-D65-M16-L75
WAD21
quannilongdizuoxing
tangang
nilong PA6-GF25
duxin
65
16
75,100,125,150
24
10
13
600
0.28
http://www.yhdfa.com/inde...
WAD21-D80-M12-L50
WAD21
quannilongdizuoxing
tangang
nilong PA6-GF25
duxin
80
12
50,75,100,125,150
19
8
12
400
0.2
http://www.yhdfa.com/inde...
WAD21-D80-M16-L75
WAD21
quannilongdizuoxing
tangang
nilong PA6-GF25
duxin
80
16
75,100,125,150
24
10
13
600
0.28
http://www.yhdfa.com/inde...
WAD21-D80-M20-L100
WAD21
quannilongdizuoxing
tangang
nilong PA6-GF25
duxin
80
20
100,125,150
30
13
16
800
0.47
http://www.yhdfa.com/inde...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表