J-CVA11 - 平底活动型不锈钢减震脚轮 容许载荷10.2~30.6kg
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cva11.prj},{NB=J-CVA11-D100-UX},{CODE=J-CVA11},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{BRA=-},{MAT1=Polyurethane (anti-static)},{COL=yellow},{BEA=single bearing},{D=100},{CODE1=UX},{A=100},{B=58},{C=82},{E=40},{DD=8.8},{TT=2.5},{LOAD=10.2},{LOAD1=20.4},{LOAD2=30.6},{LINK=website link},{PPATH=j-cva11/assem/j-cva11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
容许载荷/三档可选:1档
[kg]
LOAD1
容许载荷/三档可选:2档
[kg]
LOAD2
容许载荷/三档可选:3档
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
J-CVA11-D100-UX
J-CVA11
平底活动型
SUS304
-
-
聚氨酯(防静电)
黄色
单轴承
UX
148~171
28
100
58
82
40
8.8
84~107
2.5
10.2
20.4
30.6
0.900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表