J-CRA21 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cra21_asmtab.prj},{NB=J-CRA21-D60-UL},{CODE=J-CRA21},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=UL},{CODE1POOL='UL','NL','NK'},{BEA=shuanggunzhu},{D=60},{H=87},{F=48},{A=105},{B=80},{C=86},{E=61},{DD=9},{UL=400},{NL=600},{NK=500},{UL1=1.2},{NL1=1.1},{NK1=1.1},{TT=4},{D1=9},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cra21/assem/j-cra21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
UL
容许载荷(kg)
[kg]
NL
容许载荷(kg)
[kg]
NK
容许载荷(kg)
[mm]
UL1
参考重量(kg)
[kg]
NL1
参考重量(kg)
[kg]
NK1
参考重量(kg)
[mm]
J-CRA21-D60-UL
J-CRA21
固定型
Q235A
镀锌
-
聚氨酯
自然色
双滚珠
60
87
48
105
80
86
61
9
400
600
500
1.2
1.1
1.1
J-CRA21-D70-UL
J-CRA21
固定型
Q235A
镀锌
-
聚氨酯
自然色
双滚珠
70
97
48
105
80
86
61
9
500
700
600
1.3
1.2
1.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表