J-CPN37 - 进口脚轮 中重载型 固定型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpn37.prj},{NB=J-CPN37-D100-UV},{CODE=J-CPN37},{TYPE=Fixed},{MAT=Q235A},{SUR=Spray (Black)},{BRA=-},{MAT1=Polyurethane},{COL=White},{BEA=double bearing},{D=100},{CODE1=UV},{A=100},{B=85},{C=80},{C1=77},{E=60},{E1=45},{DD=9},{TT=5},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
J-CPN37-D100-UV
J-CPN37
固定型
Q235A
喷涂(黑色)
-
聚氨酯
白色
双轴承
UV
157
48
100
85
80
77
60
45
9
5
400
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表