J-CPC30 31 - 平底活动型不锈钢美式脚轮 容许载荷180~450kg
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpc30_31.prj},{NB=J-CPC30-D100-SK},{CODE=J-CPC30},{ST=Flat bottom movable type},{SM=SUS304},{SST=polishing},{SBT=-},{WPC=SK},{D=100},{F=51},{A=114},{B=102},{C=92},{C1=76},{E=76},{E1=67},{DD=11.2},{LINK=weblink},{PPATH=j-cpc30_31/assem/j-cpc30_31_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
ST
支架类型
ⁿ/ₐ
SM
支架材质
ⁿ/ₐ
SST
支架表面处理
ⁿ/ₐ
SBT
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
WM
轮部材质
ⁿ/ₐ
WC
轮部颜色
ⁿ/ₐ
WB
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
AL
容许载荷
[kg]
RW
参考重量
[kg]
J-CPC30-D100-SK
J-CPC30
平底活动型
SUS304
抛光
-
超级人造胶
灰色
双滚珠
143
51
114
102
92
76
76
67
11.2
91
-
180
1.65
J-CPC31-D100-SK
J-CPC31
平底活动型
SUS304
抛光
塑料双刹
超级人造胶
灰色
双滚珠
143
51
114
102
92
76
76
67
11.2
91
170
180
2.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表