e-wal31 41 - 经济型防震防滑脚杯 固定调节型 重载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-wal31_41.prj},{NB=E-WAL31-D60-M16-L100},{CODE=E-WAL31},{TYPE=Fixed Adjustment Type Carbon Steel + Rubber Base Type},{MAT=S45C},{MAT1=S45C+rubber},{MAT2=S45C},{SUR=Galvanized},{SUR1=Galvanized},{D=60},{M=16},{L=100},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-wal31_41/assem/e-wal31_41_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
外罩材质
ⁿ/ₐ
MAT1
底部材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SUR
外罩表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
LOAD
承载 (Kg)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量 (Kg/pcs)
ⁿ/ₐ
E-WAL31-D60-M16-L100
E-WAL31
固定调节型 碳钢+橡胶底座型
S45C
S45C+橡胶
S45C
镀锌
镀锌
24
24
10
13
700
0.52
E-WAL32-D60-M16-L100
E-WAL32
固定调节型 碳钢+橡胶底座型
S45C
S45C+橡胶
S45C
镀铬
镀铬
24
24
10
13
700
0.52
E-WAL41-D60-M16-L100
E-WAL41
固定调节型 全橡胶底座型
-
橡胶
S45C
-
镀锌
25
24
10
13
700
0.31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表