e-wab01 04 - 经济型脚杯 固定调节型 带定位孔型 重载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-wab01_04.prj},{NB=E-WAB01-D80-M16-L50},{CODE=E-WAB01},{TYPE=Fixed adjustment type with positioning hole type},{MAT=S45C},{SUR=Galvanized},{D=80},{M=16},{L=50},{H=20},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-wab01_04/assem/e-wab01_03_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
LOAD
承载 (Kg)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量 (Kg/pcs)
ⁿ/ₐ
E-WAB01-D80-M16-L50
E-WAB01
固定调节型 带定位孔型
S45C
镀锌
24
20
57
10
13
10
1700
0.72
E-WAB03-D80-M16-L50
E-WAB03
固定调节型 带定位孔型
S45C
镀铬
24
20
57
10
13
10
1700
0.72
E-WAB04-D80-M16-L50
E-WAB04
固定调节型 带定位孔型
SUS304
-
24
20
57
10
13
10
1700
0.72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表