E-CBT11 12 - 经济型脚轮,平底活动型,中重载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-cbt11_12.prj},{NB=E-CBT11-D75-PF},{CODE=E-CBT11},{ST=Flat bottom movable type},{SM=Q235A},{SST=Electrophoresis (black)},{SBT=-},{WPC=PF},{WM=polypropylene},{WC=black},{WB=Double ball},{D=75},{H=105},{F=45},{A=105},{B=80},{C=85.5},{E=60},{C1=82.5},{DD=9.5},{R=64},{R1=-},{R11=0},{AL=300},{LINK=weblink},{PPATH=e-cbt11_12/assem/e-cbt11_12_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
ST
支架类型
ⁿ/ₐ
SM
支架材质
ⁿ/ₐ
SST
支架表面处理
ⁿ/ₐ
SBT
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
WPC
轮部代号
ⁿ/ₐ
WM
轮部材质
ⁿ/ₐ
WC
轮部颜色
ⁿ/ₐ
WB
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
AL
容许载荷
[kg]
RW
参考重量
[kg]
E-CBT11-D75-PF
E-CBT11
平底活动型
Q235A
电泳(黑色)
-
PF
聚丙烯
黑色
双滚珠
75
105
45
105
80
85.5
60
82.5
9.5
64
-
300
0.86
E-CBT12-D75-PF
E-CBT12
平底活动型
Q235A
电泳(黑色)
五金边刹
PF
聚丙烯
黑色
双滚珠
75
105
45
105
80
85.5
60
82.5
9.5
64
68
300
0.92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表