CKS01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cks01_asmtab.prj},{NB=CKS01-D75-UP},{CODE=CKS01},{TYPE1=pingdihuodongxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=UP},{MAT2=gaoqiangdujuanzhi},{COLOR=mibaise},{BEA=shuanggunzhu},{D=75},{H=105},{F=32},{TT=3},{A=92},{B=73},{C=74.6},{E=44.5},{DD=8.7},{DD1=10},{R=72.5},{RXZ=90},{WEI=1.42},{LINK=Webxxx},{PPATH=cks01/assem/cks01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
R
[mm]
RXZ
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CKS01-D75-UP
CKS01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UP
高强度聚氨脂
米白色
双滚珠
75
105
32
3
92
73
74.6
44.5
8.7
10
72.5
90
1.42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表