CGP22 - 带中心调整块脚轮 重载型 平底活动型/丝杆活动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgp22.prj},{NB=CGP22-D50-DE},{CODE=CGP22},{TYPE=Screw movable type},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=white spray},{BRA=-},{MAT1=nylon},{COL=black},{D=50},{LINK=website link},{PPATH=cgp22/assem/cgp22_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CGP22-D50-DE
CGP22
丝杆活动型
铝合金
白色喷涂
-
尼龙
黑色
-
DE
73.3
50
22
10
52.0
7
73
73
58
58
40
7.0
73
150
0.69
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表