CFK01 CFL01 - 低重心脚轮·双轮型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cfk01_cfl01_asmtab.prj},{NB=CFK01-D75},{CODE=CFK01},{ZTYPE=shuanglunxing},{TYPE1=gudingxing},{ZMAT=Q235A},{ZSUR=molvqi},{SCX=-},{LMAT=nilong(heise)},{HZ=wu},{LB=teerling},{D=75},{H=98},{TT=3.0},{F=45},{A=95},{B=66},{C=78},{E=45},{C1=71},{DD=8.5},{R=64},{RXZH=250},{WEI=0.546},{LINK=Webxxx},{PPATH=cfk01_cfl01/assem/cfk01_cfl01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
ZTYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
ZMAT
支架材质
ⁿ/ₐ
ZSUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
SCX
支架刹车型式
ⁿ/ₐ
LMAT
轮材
ⁿ/ₐ
HZ
回转部轴承
ⁿ/ₐ
LB
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
RXZH
容许载荷
[kg]
WEI
重量
[kg]
CFK01-D40
CFK01
双轮型
固定型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
无
特尔灵
40
62
3.0
45
95
66
78
45
71
8.5
44
130
0.336
CFK01-D50
CFK01
双轮型
固定型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
无
特尔灵
50
72
3.0
45
95
66
78
45
71
8.5
49
150
0.388
CFK01-D63
CFK01
双轮型
固定型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
无
特尔灵
63
85
3.0
45
95
66
78
45
71
8.5
57
200
0.470
CFK01-D75
CFK01
双轮型
固定型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
无
特尔灵
75
98
3.0
45
95
66
78
45
71
8.5
64
250
0.546
CFL01-D40
CFL01
双轮型
平底活动型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
有
特尔灵
40
62
3.0
45
95
66
78
45
71
8.5
44
130
0.522
CFL01-D50
CFL01
双轮型
平底活动型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
有
特尔灵
50
72
3.0
45
95
66
78
45
71
8.5
49
150
0.580
CFL01-D63
CFL01
双轮型
平底活动型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
有
特尔灵
63
85
3.0
45
95
66
78
45
71
8.5
57
200
0.647
CFL01-D75
CFL01
双轮型
平底活动型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
有
特尔灵
75
98
3.0
45
95
66
78
45
71
8.5
64
250
0.728
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表