CBK01 - 脚轮固定型,中轻载
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cbk01.prj},{NB=CBK01-D63-P},{CODE=CBK01},{TYPE=gudingxing},{MAT=Q235A},{SCXS=-},{HZB=wu},{LB=you},{D=63},{LC=P},{H=94.0},{TT=3},{F=32},{A=95},{B=66},{C=78},{E=45},{C1=71},{DD=8.5},{LINK=Webxxx},{M=6},{S=10},{K2=4.0},{K1=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
SCXS
支架刹车型式
ⁿ/ₐ
HZB
轴承 回转部
ⁿ/ₐ
LB
轴承 轮部
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
DD
d
[mm]
RXZK
容许载荷
[kg]
WEI
重量
[kg]
M
[mm]
S
[mm]
K2
[mm]
K1
[mm]
CBK01-D40-P
CBK01
固定型
Q235A
镀锌
-
无
有
40
61.5
2
22
61
44
48
30
43
6.5
45
0.13
4
7
2.8
3.2
CBK01-D50-P
CBK01
固定型
Q235A
镀锌
-
无
有
50
74.5
2
26
71
52
55
35
50
8.2
60
0.19
5
8
3.5
4.0
CBK01-D63-P
CBK01
固定型
Q235A
镀锌
-
无
有
63
94.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
100
0.37
6
10
4.0
5.0
CBK01-D75-P
CBK01
固定型
Q235A
镀锌
-
无
有
75
106.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
115
0.42
8
13
5.3
6.5
CBK01-D100-P
CBK01
固定型
Q235A
镀锌
-
无
有
100
131.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
140
0.55
10
17
6.4
8.0
CBK01-D125-P
CBK01
固定型
Q235A
镀锌
-
无
有
125
157.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
150
0.55
12
19
7.5
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表