XAL01 06 - 圆形拉手.外螺纹型.可折叠型.带橡胶套
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xal01_06_asmtab.prj},{NB=XAL01-L100},{CODE=XAL01},{TYPE=Axing/dai},{MAT=Q235},{SUR=duluo},{L=100},{B=9},{D=16},{M=10},{C=16},{H=41.5},{TS=1zhi3},{A=77},{B1=12.7},{CKZL=0.13},{LINK=webxxx},{PPATH=xal01_06/assem/xal01_06_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
C
[mm]
H
[mm]
TS
ts
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAL01-L100
XAL01
A型/带橡胶套
Q235
镀铬
100
9
16
10
16
41.5
1至3
77
12.7
0.13
XAL06-L120
XAL06
A型/带橡胶套
SUS304
镜面抛光
120
9
16
10
16
41.5
1至3
90
18.0
0.14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表