XAE81 - 圆形拉手·快速安装型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae81.prj},{NB=XAE81-D61},{CODE=XAE81},{TYPE=Folding type},{MAT=ABS},{COL=Black},{D=61},{D1=58.2},{H=25},{H1=14},{H2=6.5},{T=3},{A=46.5},{B=14},{DD=51},{WEI=0.01},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAE81-D61
XAE81
可折叠型
ABS
黑色
61
58.2
25
14
6.5
3
46.5
14
51
0.01
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表