XAE66 67 - 圆形拉手·圆孔可折叠型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae66_67.prj},{NB=XAE66-L218},{CODE=XAE66},{TYPE=yuankongkezhediexing},{MAT=S45C},{SUR=duge},{L=218},{L1=238},{L2=180},{D=10},{H=46},{H1=21},{T=3},{A=18},{DD=5.5},{WEI=0.20},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
[mm]
XAE66-L138
XAE66
圆孔可折叠型
S45C
镀铬
138
158
100
10
46
21
3
18
5.5
0.15
XAE66-L158
XAE66
圆孔可折叠型
S45C
镀铬
158
178
120
10
46
21
3
18
5.5
0.16
XAE66-L180
XAE66
圆孔可折叠型
S45C
镀铬
180
200
142
10
46
21
3
18
5.5
0.18
XAE66-L218
XAE66
圆孔可折叠型
S45C
镀铬
218
238
180
10
46
21
3
18
5.5
0.20
XAE67-L138
XAE67
圆孔可折叠型
SUS304
镜面抛光
138
158
100
10
46
21
3
18
5.5
0.16
XAE67-L158
XAE67
圆孔可折叠型
SUS304
镜面抛光
158
178
120
10
46
21
3
18
5.5
0.18
XAE67-L180
XAE67
圆孔可折叠型
SUS304
镜面抛光
180
200
142
10
46
21
3
18
5.5
0.20
XAE67-L218
XAE67
圆孔可折叠型
SUS304
镜面抛光
218
238
180
10
46
21
3
18
5.5
0.22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表