IDE81 - 工业滑轨(单件)/凹形滑轨.低安装型/平面滑动膜(中载型)
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide81.prj},{NB=IDE81-7-L25},{CODE=IDE81},{TYPE=Low installation type},{TYPE1=Concave slide},{MAT=AIMgSi0.5},{SUR=Natural color hard anodizing},{PHHKGG=7},{PHHKGGPOOL=7,9,12,15},{L=25},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
P
[mm]
E
min.
[mm]
E1
max.
[mm]
F
min.
[mm]
F1
max.
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
D1
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
LLYY
ly
[mm4]
LLZZ
lz
[mm4]
WBBYY
Wby
[mm3]
WBBZZ
Wbz
[mm3]
CKZL
参考重量
[kg/m]
IDE81-7-L25
IDE81
低安装型
凹形滑轨
AIMgSi0.5
本色硬质阳极氧化
15
5
12.0
5
12.0
5.5
3.7
M2
7
8.0
131
90
32.0
29
0.08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表