IDB22 23 - 工业滑轨,53系列·三节式,重载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/idb22_23.prj},{NB=IDB22-400},{CODE=IDB22},{TYPE1=Three section type},{TYPE2=Open/close lock inner rail can be withdrawn},{WID=53},{IM=Left side installation},{MAT=SPCC},{ST=Environmentally friendly galvanizing (blue and white)},{LOSR=400},{LINK=weblink},{PPATH=idb22_23/assem/idb22_23_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
WID
宽度
[mm]
IM
安装方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SS
滑轨行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
LB
承重(1副)
[kgf]
RW
参考重量
[kg/pcs]
IDB22-400
IDB22
三节式
打开/闭合锁定内轨可抽出
53
左侧安装
SPCC
环保镀锌(蓝白)
400
288
-
-
288
-
-
-
75kgf
1.64
IDB23-400
IDB23
三节式
打开/闭合锁定内轨可抽出
53
右侧安装
SPCC
环保镀锌(蓝白)
400
288
-
-
288
-
-
-
75kgf
1.64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表