IDA72 - 滑轨 27系列·二节式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ida72_asmtab.prj},{NB=IDA72-300},{CODE=IDA72},{TYPE=erjieshi},{KD=27},{MAT=SUS304},{SUR=-},{L=300},{KC=222},{A=190},{B=240},{C=260},{D=240},{E=260},{CZ=26kgf},{WEI=0.25},{LINK=webxxx},{PPATH=ida72/assme/ida72_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
KC
滑轨行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CZ
承重(1付)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
IDA72-200
IDA72
二节式*3/4伸展
27
SUS304
-
200
135
0
140
160
140
160
26kgf
0.17
IDA72-250
IDA72
二节式*3/4伸展
27
SUS304
-
250
185
150
190
210
190
210
26kgf
0.21
IDA72-300
IDA72
二节式*3/4伸展
27
SUS304
-
300
222
190
240
260
240
260
26kgf
0.25
IDA72-350
IDA72
二节式*3/4伸展
27
SUS304
-
350
260
225
290
310
290
310
26kgf
0.29
IDA72-400
IDA72
二节式*3/4伸展
27
SUS304
-
400
297
265
340
360
340
360
26kgf
0.33
IDA72-450
IDA72
二节式*3/4伸展
27
SUS304
-
450
334
300
390
410
390
410
26kgf
0.37
IDA72-500
IDA72
二节式*3/4伸展
27
SUS304
-
500
371
337
440
460
440
460
26kgf
0.41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表