IDA62 - 滑轨 20系列·二节式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ida62_asmtab.prj},{NB=IDA62-300},{CODE=IDA62},{TYPE=sanjieshi},{KD=20},{MAT=SUS304},{SUR=-},{L=300},{XC=329},{A=0},{B=160},{C=245},{D=260},{CZ=17kfg},{WEI=0.31},{LINK=webxxx},{PPATH=ida62/assme/ida62_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
[mm]
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
XC
滑轨行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CZ
承重(1付)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
IDA62-200
IDA62
三节式*内轨可抽出
20
SUS304
-
200
229
0
0
145
160
17kfg
0.20
IDA62-250
IDA62
三节式*内轨可抽出
20
SUS304
-
250
269
0
0
195
210
17kfg
0.26
IDA62-300
IDA62
三节式*内轨可抽出
20
SUS304
-
300
329
0
160
245
260
17kfg
0.31
IDA62-350
IDA62
三节式*内轨可抽出
20
SUS304
-
350
369
0
210
295
310
17kfg
0.36
IDA62-400
IDA62
三节式*内轨可抽出
20
SUS304
-
400
429
0
260
345
360
17kfg
0.41
IDA62-450
IDA62
三节式*内轨可抽出
20
SUS304
-
450
469
205
310
395
410
16kfg
0.46
IDA62-500
IDA62
三节式*内轨可抽出
20
SUS304
-
500
529
230
360
445
460
13kfg
0.51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表