HFW01 21 - 球形扣·外装型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfw01_21_asmtab.prj},{NB=HFW02-L60},{CODE=HFW02},{TYPE=X},{MAT=BSP},{SUR=duge},{L=60},{LPOOL=60.0},{L1=50},{L2=24},{H1=2.4},{H2=13.2},{H3=2.2},{W1=11.2},{W2=10.0},{DD=4.8},{WEI=0.04},{PPATH=hfw01_21/assem/hfw01_21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
DD
d
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFW01-L40
HFW01
球形扣
BSP
-
40
31
15
2.0
10.3
2.0
8.0
7.2
3.5
0.02
HFW01-L44
HFW01
球形扣
BSP
-
44
35
15
2.0
10.3
2.0
8.0
7.2
3.5
0.02
HFW01-L49
HFW01
球形扣
BSP
-
49
40
20
2.0
11.0
2.0
9.0
8.0
4.0
0.02
HFW01-L50
HFW01
球形扣
BSP
-
50
38
18
2.0
11.0
2.0
9.0
8.0
3.5
0.02
HFW01-L50A
HFW01
球形扣
BSP
-
50A
36
20
2.0
11.0
2.0
9.0
8.0
3.5
0.02
HFW01-L60
HFW01
球形扣
BSP
-
60
49
24
2.0
13.2
2.0
11.0
9.0
5.0
0.04
HFW01-L69
HFW01
球形扣
BSP
-
69
59
30
2.0
16.0
2.0
13.2
12.0
5.0
0.06
HFW02-L44
HFW02
球形扣
BSP
镀铬
44
35
15
2.0
9.4
1.7
8.0
7.5
3.8
0.02
HFW02-L49
HFW02
球形扣
BSP
镀铬
49
40
20
2.0
10.6
2.0
8.8
7.6
3.8
0.02
HFW02-L60
HFW02
球形扣
BSP
镀铬
60
50
24
2.4
13.2
2.2
11.2
10.0
4.8
0.04
HFW02-L69
HFW02
球形扣
BSP
镀铬
69
58
30
2.4
15.0
2.3
13.0
12.0
5.2
0.07
HFW11-L70
HFW11
球形扣
ZDC
镀铬
70
60
30
4.0
17.5
4.0
13.5
10.5
4.2
0.07
HFW12-L32
HFW12
球形扣
ZDC
镀铬
32
25
11
2.0
9.0
2.0
8.0
8.0
3.2
0.01
HFW12-L42.5
HFW12
球形扣
ZDC
镀铬
42.5
35
16
2.5
10.0
2.5
8.0
7.5
3.2
0.02
HFW12-L50
HFW12
球形扣
ZDC
镀铬
50
40
20
3.0
12.5
2.5
10.0
9.0
4.2
0.03
HFW12-L70
HFW12
球形扣
ZDC
镀铬
70
60
30
4.0
17.0
3.0
13.5
10.5
4.2
0.07
HFW21-L32
HFW21
球形扣
SUS430
-
32
25
11
2.0
9.0
2.0
8.0
8.0
3.2
0.012
HFW21-L43
HFW21
球形扣
SUS430
-
43
35
16
2.5
10.0
2.5
8.0
7.5
3.2
0.016
HFW21-L50
HFW21
球形扣
SUS430
-
50
40
20
3.0
12.2
3.0
10.0
9.0
4.2
0.028
HFW21-L70
HFW21
球形扣
SUS430
-
70
60
30
4.0
17.0
4.0
13.0
10.5
4.2
0.078
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表