hfv21 - 不锈钢碟形铰链·偏置型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfv21_asmtab.prj},{NB=HFV21-75},{CODE=HFV21},{TYPE=pianzhixing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=75},{A=50},{B=75},{A1=36},{A2=30},{B1=26},{H=8.5},{T=2},{DD=5.5},{DD1=4},{FDS=5},{FZ=15},{WEI=0.05},{LINK=web},{PPATH=hfv21/assem/hfv21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
FDS
分段数
ⁿ/ₐ
FZ
负载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFV21-65
HFV21
偏置型
SUS304
-
65
50
65
36
30
22
8.5
2
4.5
4
5
13
0.03
HFV21-75
HFV21
偏置型
SUS304
-
75
50
75
36
30
26
8.5
2
5.5
4
5
15
0.05
HFV21-90
HFV21
偏置型
SUS304
-
90
60
90
46
36
34
12.7
3
6.6
6
5
25
0.07
HFV21-100
HFV21
偏置型
SUS304
-
100
60
100
46
36
26
12.7
3
6.6
6
5
30
0.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表