HFQ11 - 搭扣·标准型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfq11_asmtab.prj},{NB=HFQ11-81},{CODE=HFQ11},{TYPE=X},{MAT=SUS304},{SUR=---},{SPE=81},{L=81},{L1=53},{L2=35},{L3=34.0},{L4=12.0},{W1=31.5},{W2=21},{W3=28.0},{W4=12},{W5=1.5},{DD=4},{H=12.5},{PPATH=hfq11/assem/hfq11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
HFQ11-69
HFQ11
标准型
SUS304
---
69
69
40
30
23.0
10.5
22.0
16
25.5
10
1.2
4
11.5
HFQ11-81
HFQ11
标准型
SUS304
---
81
81
53
35
34.0
12.0
31.5
21
28.0
12
1.5
4
12.5
HFQ11-105
HFQ11
标准型
SUS304
---
105
105
64
50
41.0
13.0
38.0
24
35.0
18
1.8
5
15.0
HFQ11-118
HFQ11
标准型
SUS304
---
118
118
73
53
34.0
16.0
40.0
26
40.0
21
2.0
5
17.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表