HFK67 - 旗型扭矩蝶形铰链 圆孔型/螺钉型 阻尼型 任意角度定位型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfk67.prj},{NB=HFK67-33},{CODE=HFK67},{TYPE=Damping type, counterbore type},{ADJ=Any angle positioning type},{UNP=Universal},{MAT=ZDC},{COL=true color},{SPE=33},{LINK=webxxx},{PPATH=hfk67/assem/hfk67_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ADJ
调整角度
ⁿ/ₐ
UNP
安装方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
A3
ⁿ/ₐ
A4
ⁿ/ₐ
A5
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
B3
ⁿ/ₐ
B4
ⁿ/ₐ
B5
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
BB
b
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
TOR
扭矩(N?m)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量
ⁿ/ₐ
HFK67-33
HFK67
阻尼型, 沉孔型
任意角度定位型
通用型
ZDC
本色
27.85
9
12.75
16.25
11.35
7.5
32.25
16
9
3.5
11.5
14.9
7
6.0
3.25
3.55
3.25
6.8
2.25
0.45±20%
0.016
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表