HFE96 - 铁制碟形铰链·弹簧型·锥孔型·长型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfe96_asmtab.prj},{NB=HFE96-220},{CODE=HFE96},{TYPE=zkx·cx},{MAT=SPCC},{SUR=duxin},{SP=220},{A=60},{B=220},{A1=40},{B1=65},{T=2},{H=10.7},{DD=5},{DD1=6.7},{D=8},{TOR=1.08±20%},{WEI=0.28},{LINK=web},{PPATH=hfe96/assem/hfe96_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D
[mm]
TOR
直角展开时
[N,m]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFE96-220
HFE96
锥孔型·长型
SPCC
镀锌
220
60
220
40
65
2
10.7
5
6.7
8
1.08±20%
0.28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表