HAW66 67 - 把手·压纹把手·一字型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw66_67.prj},{NB=HAW66-M8-L40},{CODE=HAW66},{TYPE=qianduanjianjiaoxing chang wai},{MAT=H59},{SUR=duge},{FJ=Nylon washer (white)},{M=8},{L=40},{LPOOL=40,50},{D=24},{D1=14},{D2=6.0},{H=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAW66-M4-L20
HAW66
前端尖角型/长型/外螺纹型
H59
镀铬
尼龙垫圈(白)
4
30
12
15
10
3.0
8
0.014
HAW66-M5-L20
HAW66
前端尖角型/长型/外螺纹型
H59
镀铬
尼龙垫圈(白)
5
30
12
15
12
3.8
8
0.015
HAW66-M6-L30
HAW66
前端尖角型/长型/外螺纹型
H59
镀铬
尼龙垫圈(白)
6
42
15
18
12
4.5
10
0.027
HAW66-M8-L40
HAW66
前端尖角型/长型/外螺纹型
H59
镀铬
尼龙垫圈(白)
8
52
15
24
14
6.0
10
0.050
HAW67-M4-L20
HAW67
前端尖角型/长型/外螺纹型
SUS303
-
尼龙垫圈(白)
4
30
12
15
10
3.0
8
0.014
HAW67-M5-L20
HAW67
前端尖角型/长型/外螺纹型
SUS303
-
尼龙垫圈(白)
5
30
12
15
12
3.8
8
0.015
HAW67-M6-L30
HAW67
前端尖角型/长型/外螺纹型
SUS303
-
尼龙垫圈(白)
6
42
15
18
12
4.5
10
0.027
HAW67-M8-L40
HAW67
前端尖角型/长型/外螺纹型
SUS303
-
尼龙垫圈(白)
8
52
15
24
14
6.0
10
0.050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表