HAF73 75 - 手柄·经济型圆形直杆型/圆形直杆型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haf73_75.prj},{NB=HAF74-M6-L12-E},{CODE=HAF74},{TYPE=yuanxingzhigangxing B},{MTM=xinhejing},{BCF=pengsuo},{HOC=Q235},{SST=fahe},{M=6},{L=12},{LPOOL=12,16,20,25,32,40},{BOC=E},{R=45},{D=13.0},{H=35},{HH=25.5},{LINK=Webxxx},{G=4.4},{F=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
BCF
主体表面处理
ⁿ/ₐ
HOC
握柄部颜色
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
G
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
HAF73-M4-L10-E
HAF73
经济型圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
Q235
发黑
4
45
13.0
35
24.5
3.2
1.5
HAF73-M5-L10-E
HAF73
经济型圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
Q235
发黑
5
45
13.0
35
24.5
4.1
1.5
HAF73-M6-L10-E
HAF73
经济型圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
Q235
发黑
6
45
13.0
35
24.5
4.4
2.0
HAF73-M8-L10-E
HAF73
经济型圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
Q235
发黑
8
63
17.5
45
24.5
6.0
3.0
HAF73-M10-L10-E
HAF73
经济型圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
Q235
发黑
10
63
17.5
55
31.5
7.7
3.0
HAF74-M5-L12-E
HAF74
圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
Q235
发黑
5
45
13.0
35
25.5
4.1
1.5
HAF74-M6-L12-E
HAF74
圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
Q235
发黑
6
45
13.0
35
25.5
4.4
2.0
HAF74-M8-L16-E
HAF74
圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
Q235
发黑
8
65
17.5
45
32.0
6.0
3.0
HAF74-M10-L20-E
HAF74
圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
Q235
发黑
10
80
21.0
55
38.0
7.7
3.0
HAF75-M4-L10-E
HAF75
圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
SUS304
---
4
45
13.0
35
24.5
3.2
1.5
HAF75-M5-L10-E
HAF75
圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
SUS304
---
5
45
13.0
35
24.5
4.1
1.5
HAF75-M6-L10-E
HAF75
圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
SUS304
---
6
45
13.0
35
24.5
4.4
2.0
HAF75-M8-L10-E
HAF75
圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
SUS304
---
8
63
17.5
45
24.5
6.0
3.0
HAF75-M10-L10-E
HAF75
圆形直杆型/B型
锌合金
喷塑
SUS304
---
10
63
17.5
55
31.5
7.7
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表