WSA32 - 拉杆油缸 / 重型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
K1-液压油缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa32.prj},{NB=WSA32-32-14-E-SD-5-N-A},{CODE=WSA32},{TYPE=Heavy},{MAT1=carbon steel},{MAT2=stainless steel},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=32},{UP=14},{PIS=E},{CYL=SD},{ST=5.00},{MAG=N},{OTR=A},{USR=8~800},{STR=+1.0/-0.5},{MIL=Magnetic yellow pipeline! There are only magnets.},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
无磁石材质
ⁿ/ₐ
MAT2
带磁石材质
ⁿ/ₐ
UF
使用流体
ⁿ/ₐ
USR
使用速度范围
[mm/sec]
STR
行程公差
[mm]
MIL
磁感应线
ⁿ/ₐ
D
φD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[Mpa]
N
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
RC
ⁿ/ₐ
P
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KT1
KT
[mm]
FD
[mm]
FR
[mm]
FX
[mm]
FY
[mm]
FZ
[mm]
AD
[mm]
AT
[mm]
AH
[mm]
AN
[mm]
AX
[mm]
AY
[mm]
AL
[mm]
AZ
[mm]
AC
[mm]
J
ⁿ/ₐ
HJ
[mm]
C
[mm]
JE
ⁿ/ₐ
HL
[mm]
W
[mm]
WSA32-32-14-E-SD-5-N-A
WSA32
重型
碳钢
不锈钢
已滤清之标准液压油
8~800
+1.0/-0.5
磁黄管线!仅带磁石有。
18
50
35
14
25
28
55
1/4
10.0
M8×1.25
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
M12×1.75
20
15
M16×1.5
30
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表