NHX01 07 - 齿轮式阻尼器·标准型/紧凑型/迷你型/超薄型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhx01_07.prj},{NB=NHX03-0.9-B},{CODE=NHX03},{TYPE=Compact},{MAT1=PC},{MAT2=POM},{MAT3=S45C},{COL=black},{DAO=Silicone oil},{TOR=0.9},{TORPOOL='0.9','1.2','1.5','1.8'},{TUA=B},{GD=16.25},{GC=13.75},{NT=11},{MOD=1.25},{PAN=20 degree},{MCO=-},{RAN=360 degree},{RS=50rpm},{MF=10 times per minute},{OT=-5-50 degree},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
MAT2
齿轮材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴材质
ⁿ/ₐ
COL
齿轮颜色
ⁿ/ₐ
DAO
阻尼油
ⁿ/ₐ
TOR1
扭矩公差
ⁿ/ₐ
GD
齿轮外径
ⁿ/ₐ
GC
齿轮分度圆
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
PAN
压力角
ⁿ/ₐ
MCO
变位系数
ⁿ/ₐ
RAN
旋转角度
ⁿ/ₐ
RS
最大旋转速度
ⁿ/ₐ
MF
最大使用频率
ⁿ/ₐ
OT
使用温度范围
ⁿ/ₐ
NHX01-0.5-B
NHX01
标准型
PC
POM
S45C
黑色
硅油
+0.1/-0.1
14.75
12
12
1.0
20°
0.375
360°
50rpm
10回/分钟(1回为正360°反360°)
-5~50°
NHX03-0.9-B
NHX03
紧凑型
PC
POM
S45C
黑色
硅油
+0.1/-0.1
16.25
13.75
11
1.25
20°
-
360°
50rpm
10回/分钟(1回为正360°反360°)
-5~50°
NHX05-0.15-B
NHX05
迷你型
PC
POM
S45C(左右旋)/POM(双方向)
黑色
硅油
+0.06/-0.06
10.4
8.8
11
0.8
20°
-
360°
50rpm
10回/分钟(1回为正360°反360°)
-5~50°
NHX07-0.1-B
NHX07
超薄型
PC
POM
S45C
黑色
硅油
+0.02/-0.02
10.4
8.8
11
0.8
20°
-
360°
50rpm
10回/分钟(1回为正360°反360°)
-5~50°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表