NHE01 11 - 橡胶减震器·两端外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe01_11.prj},{NB=NHE01-3030-M8},{CODE=NHE01},{TYPE=External thread at both ends, economical, cylindrical},{MAT1=natural rubber},{MAT2=S45C},{HRD=Shore A60},{SUR=Galvanized},{SP=3030},{M=M8},{MPOOL=8},{D=30},{H=30},{G=0.0},{L=20},{OL=50},{OC=2.5},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
金属零件材质
ⁿ/ₐ
HRD
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
OL
最佳荷重
[kg]
OC
最佳压缩量
[mm]
NHE01-0808-M3
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
0808
M3
8
8
0.0
6
8
1.5
NHE01-1010-M4
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1010
M4
10
10
0.0
10
10
2.0
NHE01-1510-M4
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1510
M4
15
10
0.0
10
18
2.0
NHE01-1510-M5
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1510
M5
15
10
0.0
10
18
2.0
NHE01-1515-M4
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1515
M4
15
15
0.0
10
18
2.0
NHE01-1520-M4
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1520
M4
15
20
0.0
10
18
2.0
NHE01-2015-M6
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2015
M6
20
15
0.0
18
25
2.0
NHE01-2020-M6
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2020
M6
20
20
0.0
18
25
2.0
NHE01-2030-M6
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2030
M6
20
30
0.0
18
25
2.0
NHE01-2520-M6
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2520
M6
25
20
0.0
18
33
2.0
NHE01-2525-M6
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2525
M6
25
25
0.0
18
33
2.0
NHE01-3015-M8
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3015
M8
30
15
0.0
20
40
2.0
NHE01-3020-M8
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3020
M8
30
20
0.0
20
40
2.0
NHE01-3025-M8
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3025
M8
30
25
0.0
20
40
2.0
NHE01-3030-M8
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3030
M8
30
30
0.0
20
50
2.5
NHE01-4020-M8
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
4020
M8
40
20
0.0
23
48
2.0
NHE01-4030-M8
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
4030
M8
40
30
0.0
23
60
2.5
NHE01-4040-M8
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
4040
M8
40
40
0.0
23
72
3.0
NHE01-5020-M10
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
5020
M10
50
20
0.0
25
56
2.0
NHE01-5030-M10
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
5030
M10
50
30
0.0
25
70
2.5
NHE01-5040-M10
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
5040
M10
50
40
0.0
25
85
3.0
NHE01-5050-M10
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
5050
M10
50
50
0.0
25
85
3.0
NHE01-6030-M12
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
6030
M12
60
30
0.0
37
110
2.5
NHE01-6040-M12
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
6040
M12
60
40
0.0
37
110
2.5
NHE01-6060-M12
NHE01
两端外螺纹/经济型/圆柱型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
6060
M12
60
60
0.0
37
132
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表