nfd01 08 - 导热硅胶垫 方型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nfd01_08.prj},{NB=NFD04-T0.5-A10-B10-C30},{CODE=NFD04},{TYPE=square},{MAT=Thermally conductive silicone rubber},{COLOR=Grass green},{A=10},{B=10},{TOLERANCE2=±1.0},{T=0.5},{HARDNESS=C30},{PROPORTION=2.6},{TOLERANCE4=±0.2},{TEAR=≥0.6},{TEMPERATURE=-40~200℃},{BREAKDOWN=≥4},{VOLUME=1.1*10^16},{THERMAL=2.5},{TOLERANCE5=±0.2},{FIRE=V-0},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
TOLERANCE1
A 公差
ⁿ/ₐ
TOLERANCE2
B 公差
ⁿ/ₐ
TOLERANCE3
T 公差
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度(邵氏)
ⁿ/ₐ
PROPORTION
比重
[g/cm^3]
TOLERANCE4
比重公差
ⁿ/ₐ
TEAR
撕裂强度
[KN/m]
TEMPERATURE
温度范围
[KN/m]
BREAKDOWN
击穿电压
[KV]
VOLUME
体积电阻
[Ω.cm]
THERMAL
导热系数
ⁿ/ₐ
TOLERANCE5
导热系数公差
ⁿ/ₐ
FIRE
防火性能
ⁿ/ₐ
NFD01-T0.5-A10-B10-C30
NFD01
方型
导热硅橡胶
灰白色
±1.0
±1.0
±0.10
C30
2.0
±0.1
≥0.8
-40~200℃
≥4
1.1*10^16
1.2
±0.1
V-0
NFD02-T0.5-A10-B10-C30
NFD02
方型
导热硅橡胶
深灰色
±1.0
±1.0
±0.10
C30
2.4
±0.1
≥0.8
-40~200℃
≥4
1.1*10^16
1.5
±0.1
V-0
NFD03-T0.5-A10-B10-C30
NFD03
方型
导热硅橡胶
浅蓝色
±1.0
±1.0
±0.10
C30
2.65
±0.1
≥0.65
-40~200℃
≥4
1.1*10^16
2.0
±0.1
V-0
NFD04-T0.5-A10-B10-C30
NFD04
方型
导热硅橡胶
草绿色
±1.0
±1.0
±0.10
C30
2.6
±0.2
≥0.6
-40~200℃
≥4
1.1*10^16
2.5
±0.2
V-0
NFD05-T0.5-A10-B10-C30
NFD05
方型
导热硅橡胶
深蓝色
±1.0
±1.0
±0.10
C30
2.95
±0.2
≥0.55
-40~200℃
≥4
1.1*10^16
3.0
±0.2
V-0
NFD06-T0.5-A10-B10-C40
NFD06
方型
导热硅橡胶
土黄色
±1.0
±1.0
±0.10
C40
3.15
±0.2
≥0.45
-40~200℃
≥4
1.1*10^16
4.0
±0.2
V-0
NFD07-T0.5-A10-B10-C40
NFD07
方型
导热硅橡胶
暗红色
±1.0
±1.0
±0.10
C40
3.35
±0.2
≥0.35
-40~200℃
≥4
1.1*10^16
5.0
±0.3
V-0
NFD08-T0.5-A10-B10-C40
NFD08
方型
导热硅橡胶
浅灰色
±1.0
±1.0
±0.10
C40
3.5
±0.2
≥0.3
-40~200℃
≥4
1.1*10^16
6.0
±0.3
V-0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表