NDC31 38 - 聚氨酯垫·孔加工型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/ndc31_38.prj},{NB=NDC33-1K-T1-A25-B25-F9-G5-N3},{CODE=NDC33},{TYPE=Hole machining type},{MAT=Polyurethane},{HRD=Shaw A80},{COL=black},{HOL=1K},{HOLPOOL='1K','2K','3K','4K','6K'},{T=1},{TPOOL=1,2,3,4,5,6,8,10,15,20,25,30},{APOOL=[$A1.:550/0.5]},{A=25.0},{B=25.0},{BPOOL=[$B1.:550/0.5]},{F=9.0},{G=5.0},{ZN=N},{N=3},{NPOOL=3,4,5,6,8,10},{Z=0},{AB=N/A},{ZZAB=0.000},{AC=N/A},{ZZAC=0.00},{ABAC='N/A','N/A'},{ABPOOL1='N/A','N/A','AB','AB'},{ACPOOL1='N/A','N/A','AC','AC'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
ATOL
A公差
ⁿ/ₐ
BTOL
B公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
NDC31-1K-T1-A25-B25-F9-G5...
NDC31
孔加工型
聚氨酯
肖氏A80
自然色
+0.4/-0.4
+0.4/-0.4
3.3
0.0
0.0
NDC32-1K-T1-A25-B25-F9-G5...
NDC32
孔加工型
聚氨酯
肖氏A80
红色
+0.4/-0.4
+0.4/-0.4
3.3
0.0
0.0
NDC33-1K-T1-A25-B25-F9-G5...
NDC33
孔加工型
聚氨酯
肖氏A80
黑色
+0.4/-0.4
+0.4/-0.4
3.3
0.0
0.0
NDC34-1K-T1-A25-B25-F9-G5...
NDC34
孔加工型
聚氨酯
肖氏A80
黄色
+0.4/-0.4
+0.4/-0.4
3.3
0.0
0.0
NDC36-1K-T1-A25-B25-F9-G5...
NDC36
孔加工型
制电性聚氨酯(防静电)
肖氏A50
灰色
+0.4/-0.4
+0.4/-0.4
3.3
0.0
0.0
NDC37-1K-T1-A25-B25-F9-G5...
NDC37
孔加工型
制电性聚氨酯(防静电)
肖氏A70
灰色
+0.4/-0.4
+0.4/-0.4
3.3
0.0
0.0
NDC38-1K-T1-A25-B25-F9-G5...
NDC38
孔加工型
制电性聚氨酯(防静电)
肖氏A90
灰色
+0.4/-0.4
+0.4/-0.4
3.3
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表