JAJ02 - 隔热板·高温高隔热级
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jaj02.prj},{NB=JAJ02-5-2K-A18-B18-T5-F6-G4.5-N3},{CODE=JAJ02},{TYPE1=gaowengaoreji},{TYPE2=kongjiagongxing},{MAT=wujigongcheng},{COLOR=black},{ATEM=Room temperature~700},{TCO=0.12},{COS=400},{FST=200},{DEN=2.1},{GG=5},{KX=2K},{KXPOOL='2K','2KL','4K','6K'},{A=18},{APOOL=[$APOOL2.:850/1]},{AG=+1.0/0},{B=18},{BPOOL=[$BPOOL2.:650/1]},{BG=+1.0/0},{T=5},{F=6.0},{G=4.5},{KJG=N},{KJGPOOL='N','N'},{KGG=3},{N='3','4','5','6','8','10'},{Z='-'},{M='3','4'},{L=0.0},{L1=3,4.5,6},{L2=4,6,8},{L3=5,7.5,10},{L4=6,9},{L5=8},{CODE1=-},{CODE11='-','-','FC','FC'},{CODE111='-','-','FC','FC','GC','GC'},{CODE1111='-','-'},{CODE11111='-','-','GC','GC'},{FC=0},{GC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
ATEM
使用环境温度
ⁿ/ₐ
TCO
导热系数(W/m.k)
ⁿ/ₐ
COS
抗压强度(N/mm2)at23°C
ⁿ/ₐ
FST
抗折强度(N/mm2)at23°C
ⁿ/ₐ
DEN
密度(g/cm2)
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
AG
A 公差
[mm]
BG
B 公差
[mm]
T
[mm]
DD
D 最小单位1
[mm]
M1
螺纹孔
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
HH
h
ⁿ/ₐ
LL
l
ⁿ/ₐ
DDD1
ddd1
ⁿ/ₐ
JAJ02-3-2K-A18-B18-T3-F6-...
JAJ02
高温高隔热级
孔加工型
无机工程复合材料
灰色
常温~700°C
0.12
400
200
2.1
3
+1.0/0
+1.0/0
3
3.5
3
0.0
0
0.0
0.000
JAJ02-5-2K-A18-B18-T5-F6-...
JAJ02
高温高隔热级
孔加工型
无机工程复合材料
灰色
常温~700°C
0.12
400
200
2.1
5
+1.0/0
+1.0/0
5
3.5
3
0.0
0
0.0
0.000
JAJ02-10-2K-A18-B18-T10-F...
JAJ02
高温高隔热级
孔加工型
无机工程复合材料
灰色
常温~700°C
0.12
400
200
2.1
10
+1.0/0
+1.0/0
10
3.5
3
0.0
0
0.0
0.000
JAJ02-5P-2K-A18-B18-T5-F6...
JAJ02
高温高隔热级
孔加工型
无机工程复合材料
灰色
常温~700°C
0.12
400
200
2.1
5P
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
5
3.5
3
0.0
0
0.0
0.000
JAJ02-10P-2K-A18-B18-T10-...
JAJ02
高温高隔热级
孔加工型
无机工程复合材料
灰色
常温~700°C
0.12
400
200
2.1
10P
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
10
3.5
3
0.0
0
0.0
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表