ENP01 06 - 带轴平皮带用滑轮?无法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enp01_06.prj},{NB=ENP02-D35-P10-L25-G4-H4},{CODE=ENP02},{TYPE=wufanglanxing zhizhuxing},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating by spraying fine sand},{D=35},{P=10},{PPOOL=10,12,15},{L=25},{LPOOL=[25:100/1]},{G=4},{H=4},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
Pg6
ⁿ/ₐ
ENP01-D20-P6-L25-G4-H4
ENP01
无法兰型/直柱型
S45C
发黑
20
-0.005/-0.014
ENP01-D30-P8-L25-G4-H4
ENP01
无法兰型/直柱型
S45C
发黑
30
-0.005/-0.014
ENP01-D35-P10-L25-G4-H4
ENP01
无法兰型/直柱型
S45C
发黑
35
-0.005/-0.014
ENP01-D40-P12-L25-G4-H4
ENP01
无法兰型/直柱型
S45C
发黑
40
-0.006/-0.017
ENP01-D50-P15-L25-G4-H4
ENP01
无法兰型/直柱型
S45C
发黑
50
-0.006/-0.017
ENP01-D60-P20-L25-G4-H4
ENP01
无法兰型/直柱型
S45C
发黑
60
-0.007/-0.02
ENP01-D80-P25-L25-G4-H4
ENP01
无法兰型/直柱型
S45C
发黑
80
-0.007/-0.02
ENP02-D20-P6-L25-G4-H4
ENP02
无法兰型/直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
20
-0.005/-0.014
ENP02-D30-P8-L25-G4-H4
ENP02
无法兰型/直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
30
-0.005/-0.014
ENP02-D35-P10-L25-G4-H4
ENP02
无法兰型/直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
35
-0.005/-0.014
ENP02-D40-P12-L25-G4-H4
ENP02
无法兰型/直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
40
-0.006/-0.017
ENP02-D50-P15-L25-G4-H4
ENP02
无法兰型/直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
50
-0.006/-0.017
ENP02-D60-P20-L25-G4-H4
ENP02
无法兰型/直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
60
-0.007/-0.02
ENP02-D80-P25-L25-G4-H4
ENP02
无法兰型/直柱型
S45C
喷细砂无电解镀镍
80
-0.007/-0.02
ENP06-D20-P6-L25-G4-H4
ENP06
无法兰型/直柱型
SUS304
-
20
-0.005/-0.014
ENP06-D30-P8-L25-G4-H4
ENP06
无法兰型/直柱型
SUS304
-
30
-0.005/-0.014
ENP06-D35-P10-L25-G4-H4
ENP06
无法兰型/直柱型
SUS304
-
35
-0.005/-0.014
ENP06-D40-P12-L25-G4-H4
ENP06
无法兰型/直柱型
SUS304
-
40
-0.006/-0.017
ENP06-D50-P15-L25-G4-H4
ENP06
无法兰型/直柱型
SUS304
-
50
-0.006/-0.017
ENP06-D60-P20-L25-G4-H4
ENP06
无法兰型/直柱型
SUS304
-
60
-0.007/-0.02
ENP06-D80-P25-L25-G4-H4
ENP06
无法兰型/直柱型
SUS304
-
80
-0.007/-0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表