VSW31 37 - 链条导向件-带安装法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vsw31_37.prj},{NB=VSW32-35-L2000},{CODE=VSW32},{TYPE1=With mounting flange type},{TYPE2=Lateral},{MAT1=Ultra high molecular weight polyethylene},{MAT2=stainless steel},{SPE=35},{L=2000},{K=10},{P=200},{C=30},{D=24},{W=52},{Y=47},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(滑轨)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(C型槽钢)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
K
孔数
ⁿ/ₐ
P
齿距
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
VSW31-35-L2000
VSW31
带安装法兰型
横向性
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
2000
10
200
4.5
4.4
30
24
6.3
10.0
7.8
9.3
52
47
VSW32-35-L2000
VSW32
带安装法兰型
横向性
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
10
200
4.5
4.4
30
24
6.3
10.0
7.8
9.3
52
47
VSW36-35-L2000
VSW36
带安装法兰型
纵向型
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
2000
10
200
4.5
4.4
30
24
6.3
10.0
7.8
9.3
52
47
VSW37-35-L2000
VSW37
带安装法兰型
纵向型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
10
200
4.5
4.4
30
24
6.3
10.0
7.8
9.3
52
47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表