VMN01 21 - 链条·100系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vmn01_21_asmtab.prj},{NB=VMN01-100-4},{CODE=VMN01-100},{TYPE=100xiliebiaozhunxing},{P=31.75},{MAT=gang},{JS=4},{E=19.05},{D1=19.05},{C=19.95},{B1=22.90},{B2=22.95},{D2=9.54},{T1=3.99},{T2=3.99},{H=27.45},{F1=26.04},{F2=30.16},{PPATH=vmn01_21/assem/vmn01_21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
P
节距(P)
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
JTXS
接头形式
ⁿ/ₐ
E
内节内高E
[mm]
D1
滚子D1
[mm]
C
销轴C
[mm]
B1
销轴B1
[mm]
B2
销轴B2
[mm]
D2
销轴D2
[mm]
T1
链节T1
[mm]
T2
链节T2
[mm]
H
链节H
[mm]
F1
链节F1
[mm]
F2
链节F2
[mm]
VMN01-100-4
VMN01-100
100系列标准型
31.75
钢
B(开口销)
19.05
19.05
19.95
22.90
22.95
9.54
3.99
3.99
27.45
26.04
30.16
VMN21-100-4
VMN21-100
100系列重载型
31.75
钢
B(开口销)
19.05
19.05
21.35
24.32
25.35
9.54
4.80
4.80
29.10
26.04
30.16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表