E-VLD02 - 经济型链轮 35系列(08C)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/e-vld02.prj},{NB=E-VLD02-35-9-D10},{CODE=E-VLD02},{TYPE=35 series (08C)},{MAT1=45},{MAT=S45C},{HTT=Addendum high frequency},{SUR=Black Coating},{NUT=9},{D=10},{B=4.3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT
相当材质
ⁿ/ₐ
HTT
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DOO
Do
[mm]
DPP
Dp
[mm]
HH
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
BBXTT1
bxt1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
GD
[mm]
E-VLD02-35-9-D10
E-VLD02
35 系列 (08C)
45
S45C
齿顶高频
发黑
32
27.85
21.5*
20
6
3x1.4
4
4
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表