QAK01 26 - 滚轮 带螺纹孔型/带键槽型/带键槽螺纹孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qak01_26.prj},{NB=QAK05-D20-d8-L20-T3},{CODE=QAK05},{TYPE=Keyway type},{MAT1=A5052},{MAT2=Polyurethane (natural color)},{HRD=Shore hardnessA70},{D=20},{DD=8},{L=20},{T=3},{ZZEP=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(芯材)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(衬层)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BB1
b(基准尺寸)
[mm]
BB2
偏差(JS9)
[mm]
TT1
t(基准尺寸)
[mm]
TT2
偏差(JS9)
[mm]
QAK01-D20-d8-L20-T3
QAK01
带键槽型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
QAK02-D20-d8-L20-T3
QAK02
带键槽型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
QAK03-D20-d8-L20-T3
QAK03
带键槽型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A50
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
QAK04-D20-d8-L20-T3
QAK04
带键槽型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
QAK05-D20-d8-L20-T3
QAK05
带键槽型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
QAK06-D20-d8-L20-T3
QAK06
带键槽型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏A50
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
QAK21-D20-d8-L20-T3
QAK21
带键槽螺纹孔型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
QAK22-D20-d8-L20-T3
QAK22
带键槽螺纹孔型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
QAK24-D20-d8-L20-T3
QAK24
带键槽螺纹孔型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
QAK25-D20-d8-L20-T3
QAK25
带键槽螺纹孔型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
QAK26-D20-d8-L20-T3
QAK26
带键槽螺纹孔型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏A50
20
M3
3
±0.0125
1.4
+0.1/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表