您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ECX21 28 - 聚氨酯同步带 接驳型 玻璃芯线
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F2-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f2/ecx21_28.prj},{NB=ECX24-L-050-80},{CODE=ECX24},{TYPE=Import},{TYPE1=Double sided adhesive type},{MAT1=polyurethane},{MAT2=Kevlar core wire},{MAT3=Nylon Canvas },{OPE=-20~70°C},{BEL=L},{WID=050},{NUM=80},{COL=WU},{LINK=WEBSITE LINK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
MAT1
本体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
MAT3
帆布材质
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度
ⁿ/ₐ
WID1
皮带宽度
ⁿ/ₐ
ALL
容许张力
ⁿ/ₐ
TOO
齿形
ⁿ/ₐ
P
齿距
ⁿ/ₐ
ANG
2θ
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
RAA
Ra
ⁿ/ₐ
ECX21-L-050-80
ECX21
进口
标准型
聚氨酯
凯夫拉芯线
-
-20~70°C
12.7
90
L
9.525
40°
3.20
1.90
3.60
1.70
0.00
ECX23-L-050-80
ECX23
进口
背面贴布型
聚氨酯
凯夫拉芯线
尼龙帆布
-20~70°C
12.7
90
L
9.525
40°
3.20
1.90
3.60
1.70
0.00
ECX24-L-050-80
ECX24
进口
两面贴布型
聚氨酯
凯夫拉芯线
尼龙帆布
-20~70°C
12.7
90
L
9.525
40°
3.20
1.90
3.60
1.70
0.00
ECX25-L-050-80
ECX25
国产
标准型
聚氨酯
凯夫拉芯线
-
-20~70°C
12.7
90
L
9.525
40°
3.20
1.90
3.70
1.80
0.00
ECX27-L-050-80
ECX27
国产
背面贴布型
聚氨酯
凯夫拉芯线
尼龙帆布
-20~70°C
12.7
90
L
9.525
40°
3.20
1.90
3.70
1.80
0.00
ECX28-L-050-80
ECX28
国产
两面贴布型
聚氨酯
凯夫拉芯线
尼龙帆布
-20~70°C
12.7
90
L
9.525
40°
3.20
1.90
3.70
1.80
0.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表