ECE04 - 同步带 S5M型/S8M型 输送型·带导槽
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F2-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f2/ecx19-s5m_s8m.prj},{NB=ECX19-S5M-250-550},{CODE=ECX19-S5M},{TYPE1=Conveyor type},{TYPE2=With guide groove},{TOO=5.0},{MAT1=polyurethane},{MAT2=steel wire},{MAT3=Nylon Canvas },{OPE=0~80°C},{BEL1=250},{BEL2=550},{COL=Milk white},{CAN=green},{A=6.4},{P=5.0},{RAA=3.25},{L=3.25},{H=3.60},{HH=1.91},{V=1.690},{PLD=0.480},{LINK=WEBSITE LINK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
TOO
齿距
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
芯线材质
ⁿ/ₐ
MAT3
帆布材质
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度
ⁿ/ₐ
COL
皮带颜色
ⁿ/ₐ
CAN
帆布颜色
ⁿ/ₐ
A
导槽宽度
ⁿ/ₐ
P
齿距
ⁿ/ₐ
RAA
Ra
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
PLD
ⁿ/ₐ
ECX19-S5M-250-550
ECX19-S5M
输送型
带导槽
5.0
聚氨酯
钢丝
尼龙帆布
0~80°C
乳白色
绿色
6.4
5.0
3.25
3.25
3.60
1.91
1.690
0.480
ECX19-S8M-250-800
ECX19-S8M
输送型
带导槽
8.0
聚氨酯
钢丝
尼龙帆布
0~80°C
乳白色
绿色
6.4
8.0
5.20
5.20
5.30
3.05
2.250
0.686
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表